Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50).

Bohrungen vorgebohrt.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 10,8 mm, B2 = 30,3 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12788132

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
57,6351,4146,741,7637,77

Zähnezahl32
da [mm]203,3
d [mm]194,35
ND [mm]130
B [mm]20
L [mm]50
Gewicht [kg]8,00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn