Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.
Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Verwendung: Für
zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten
(Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2
mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 12788414
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
23,88 | 20,9 | 19,08 | 17,91 | 16,11 | 14,92 | 13,12 |
14 |
93,6 |
85,61 |
20 |
64 |
44 |
32,9 |
1,33 |