Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl.

Größe 06 B-2 mit geraden Laschen. Alle anderen Größen mit geschweiften Laschen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12800300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
3,613,3732,652,311,921,67

DIN / ISO-Nr.16 B-2
Teilung p x innere Breite b1 [mm]25,40 x 17,02
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]1" x 17,02 mm
Gewicht [g]122

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn