Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl. Verschlußglieder für Zweifach-Rollenkette
nach DIN 8187. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft
um 20%. Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 121 004 00, Verschluß Nr. 12/H,
Tlg. 8 mm, zweifach
Service:
Katalogseite
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 12800400
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
7,24 | 6,77 | 6,03 | 5,3 | 4,53 | 3,84 | 3,35 |
16 B-2 |
25,40 x 17,02 |
1" x 17,02 mm |
137 |