Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 15,8 mm, B2 = 47,7 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 12821400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
32,1931,3129,627,8426,1

Zähnezahl14
da [mm]125,0
d [mm]114,15
B [mm]20
Gewicht [kg]2,86

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn