Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 15,8 mm, B2 = 47,7 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 12822200

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
60,2158,5755,29

Zähnezahl22
da [mm]189,3
d [mm]178,48
B [mm]25
Gewicht [kg]7,80

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn