Werkstoff: Stahl C45. Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.

Verwendung: Doppel-Kettenräder mit Nabe zum Antrieb von Rollenbahnen oder ähnlichem, wo die Kraftübertragung von einer Antriebskette auf eine parallel laufende, versetzte Abtriebskette übertragen werden muss. Allgemeine Abmessungen: B1 = max. 16,2 mm, B2 = 58 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12888513

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
53,2146,5842,5739,9135,9233,2729,26

Zähnezahl13
da [mm] 117,0
d [mm]106,12
B [mm]20
dg [mm] 77
ND [mm]80
L [mm]83
M [mm]41,8
Gewicht [kg] 3,73

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn