Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,5 mm, B2 = 54,6 mm, c = 3,5 mm, r3 = 32 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12911200

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
48,3942,638,7234,84

Zähnezahl12
da [mm]137
d [mm]122,68
ND [mm]90
B [mm]20
L [mm]80
Gewicht [kg]4,66
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn