Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt.

Mit * versehene Räder aus Grauguss GG25.

Mit 1) versehene Räder aus St52 mit eingeschweißter Nabe.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,2 mm, B2 = 54,6 mm, c = 3,5 mm, r3 = 32 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12913800

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
302,78278,57254,34242,23

Zähnezahl38
da [mm]400,5
d [mm]384,48
ND [mm]150
B [mm]30
L [mm]80
Gewicht [kg]49,22
Bemerkung1)

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn