Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt.

Mit * versehene Räder aus Grauguss GG25.

Mit 1) versehene Räder aus St52 mit eingeschweißter Nabe.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,2 mm, B2 = 54,6 mm, c = 3,5 mm, r3 = 32 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12913800G

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
364,11334,98305,86291,28

Zähnezahl38
da [mm]400,5
d [mm]384,48
ND [mm]140
B [mm]44
L [mm]90
Gewicht [kg]24,80
Bemerkung*

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn