Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl. Verschlußglieder für Zweifach-Rollenkette
nach DIN 8187. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft
um 20%. Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 121 004 00, Verschluß Nr. 12/H,
Tlg. 8 mm, zweifach
Service:
Katalogseite
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 12950400
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
31,37 | 26,12 | 23,52 | 20,92 | 19,58 | 17,26 | 15,67 |
24 B-2 |
38,1 x 25,4 |
1 1/2 x 1 |
343 |