Werkstoff: Grauguss GG25.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden. Allgemeine Abmessungen: B1 = 24,1 mm, B2 = 72,0 mm, c = 4 mm, r3 = 38 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12977538G

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
581562,84544,69526,53508,37

Zähnezahl38
da [mm]476,2
d [mm]461,39
ND [mm]175
L [mm]89
Gewicht [kg]44
Spannbuchsentyp [Nr.]3535
Bohrung min. [mm]30
Bohrung max. [mm]90

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn