Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Stahl. Verschlußglieder für Dreifach-Rollenkette nach DIN 8187. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.
Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 135 004 00, Verschluß Nr. 12/H, Tlg. 1/2'', dreifach

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 13100400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
3,623,353,032,82,42,071,83

DIN [ISO-Nr.]06 B-3
Teilung p x innere Breite b [mm]9,525 x 5,72
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]3/8 x 7/32
Nr.12/H
Gewicht [g]11

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn