Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Premium-Dreifach-Rollenketten. Entwickelt für geringen Verschleiß. In gleichbleibend hoher Qualität gefertigt. Ab Größe 08 mit nahtlosen Buchsen. Ab Größe 16 mit Schmiernutbuchsen. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Dynamisch vorgereckt. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung. Temperaturbereich: -10º bis +60ºC. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied. Falls Sonderlängen gewünscht werden, sind die Länge und die Gliederzahl (ungerade Zahl!) anzugeben. Bei Sonderlängen sind Verschlussglieder immer separat zu bestellen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 13500000W

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550
75,3370,968,6966,4764,25

DIN / ISO-Nr.08 B-3
Teilung p x innere Breite b1 [mm]12,7 x 7,75
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]1/2 x 5/16
Innenglied- breite b2 [mm]11,30
Rollen-Ø d1 [mm]8,51
b6 [mm]44,9
Pt [mm]13,92
b7 [mm]3,9
Bruchkraft min. [kN]44,5
Gewicht [kg/m]2,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn