Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 7 mm, B3 = 34,9 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 13522000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
13,412,411,9310,929,93

Zähnezahl20
da [mm]86
d [mm]81,19
B [mm]16
Gewicht [kg]1,09

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn