Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 7 mm, B3 = 34,9 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 13523600

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
32,9530,3129,09

Zähnezahl36
da [mm]150,6
d [mm]145,72
B [mm]20
Gewicht [kg]3,99

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn