Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Stahl. Verschlußglieder für Dreifach-Rollenkette nach DIN 8187. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.
Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 135 004 00, Verschluß Nr. 12/H, Tlg. 1/2'', dreifach

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 13600400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
6,195,915,655,374,814,113,43

DIN [ISO-Nr.]10 B-3
Teilung p x innere Breite b [mm]15,875 x 9,65
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]5/8 x 3/8
Nr.12/H
Gewicht [g]45

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn