Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Mit * versehene Räder aus Grauguss GG25. Mit 1) versehene Räder aus St52 mit eingeschweißter Nabe.


Allgemeine Abmessungen: B1 = 10,8 mm, B3 = 49,8 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 13716000

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
438,98402,4365,82

Zähnezahl60
da [mm]373,1
d [mm]363,99
ND [mm]140
B [mm]30
L [mm]70
Gewicht [kg]40,32
Bemerkung1)

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn