Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Mit 1) versehene Räder aus St52 mit eingeschweißter Nabe.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 28,8 mm, B3 = 146 mm, c = 6 mm, r3 = 51 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 13972500

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
819,95754,36688,75655,95

Zähnezahl25
da [mm]431,6
d [mm]405,32
ND [mm]200
B [mm]40
L [mm]180
Gewicht [kg]129,4
Bemerkung1)

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn