Werkstoff: Stahl C45, verzinkt.

Artikel-Nr. 140 000 01: passend für Kettenspannräder Artikel-Nr. 140 000 00 bis 140 007 00.

Artikel-Nr. 140 008 01: passend für Kettenspannräder Artikel-Nr. 140 008 00.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14000001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
8,658,027,46,86,155,514,9

AM12
B [mm]16
E [mm]15
L [mm]25
LG [mm]52
Gewicht [g]80

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn