Werkstoff: Stahl C45, verzinkt.

Artikel-Nr. 140 000 01: passend für Kettenspannräder Artikel-Nr. 140 000 00 bis 140 007 00.

Artikel-Nr. 140 008 01: passend für Kettenspannräder Artikel-Nr. 140 008 00.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14000801

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
9,648,998,357,77,066,41

AM16
B [mm]20
E [mm]25
L [mm]28
LG [mm]66
Gewicht [g]160

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn