Werkstoff: Stahl, mit Duplex-Kette. Die Kupplung besteht aus zwei
Kettenrädern mit 18 Zähnen und einer Kette DIN ISO 606 (ex DIN 8187) mit
Federverschlussglied.
-
Elastische Übertragung des Drehmomentes.
-
Schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette.
-
Die Wellen brauchen nicht ganz genau zu fluchten.
-
Kleines axiales Wellenspiel ist zulässig.
-
Nicht geeignet für starke Stoßbelastung.
-
Temperaturbereich: -30° C bis +220° C.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 14030100
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
17,52 | 14,6 | 11,68 | 10,23 | 8,76 | 7,32 | 5,83 |
06 B-2 |
95 |
0,00117 |
0,0097 |
6000 |
12 |
45 |
25 |
15,2 |
63,9 |
55,0 |
0,78 |