Werkstoff: Kettenräder Stahl, Verzahnung gehärtet. Kette aus Stahl, mit Federverschlussglied. Gehäuse aus Alu-Guss, gelb lackiert, mit O-Ringen. Die Kupplungen werden in unmontiertem Zustand geliefert. Die Kettenräder sind vorgebohrt, die Kette ist lose beigefügt. Das Gehäuse ist kundenseitig bei der Montage mit Fett zu füllen.
  • Elastische Übertragung des Drehmomentes.
  • Schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette.
  • Die Wellen brauchen nicht ganz genau zu fluchten.
  • Kleines axiales Wellenspiel ist zulässig.
  • Nicht geeignet für starke Stoßbelastung.
  • Temperaturbereich: -30 ° C bis +120 ° C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14034012

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
28,0924,7222,4720,2316,8515,73

Typ4012
Kette [DIN]08 A-2
Drehmoment Nenn (Nm]110
Drehmoment max. (Nm]249
Drehzahl max. [min -1]4800
d [mm]12
d max.* [mm]22
D1 [mm]36
D2 [mm]77
G [mm]62
L [mm]79,4
L2 [mm]72
l [mm]36
s [mm]7,4
Gewicht [kg]1,03
Ersatzkette [Art.-Nr.]14034112

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn