Werkstoff: Spezielle Kettenstähle. Mit Federverschlussglied. Verwendung: Nur für Kettenkupplungen mit Gehäuse der Typenreihe 3012 bis 6020.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14035116

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
6,666,125,564,473,353,06

Typ5016
Verwendbar für [Art.-Nr.]14035016
DIN10 A-2
Anzahl Glieder inkl. Schloss16
Länge inkl. Schloss [mm]254
Gewicht [kg]0,49

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn