Werkstoff: Kettenräder Stahl, Verzahnung gehärtet. Kette aus Stahl, mit Federverschlussglied. Gehäuse aus Alu-Guss, gelb lackiert, mit O-Ringen. Die Kupplungen werden in unmontiertem Zustand geliefert. Die Kettenräder sind vorgebohrt, die Kette ist lose beigefügt. Das Gehäuse ist kundenseitig bei der Montage mit Fett zu füllen.
  • Elastische Übertragung des Drehmomentes.
  • Schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette.
  • Die Wellen brauchen nicht ganz genau zu fluchten.
  • Kleines axiales Wellenspiel ist zulässig.
  • Nicht geeignet für starke Stoßbelastung.
  • Temperaturbereich: -30 ° C bis +120 ° C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14036018

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
84,5476,0667,6161,29

Typ6018
Kette [DIN]12 A-2
Drehmoment Nenn (Nm]630
Drehmoment max. (Nm]1810
Drehzahl max. [min -1]2500
d [mm]20
d max.* [mm]56
D1 [mm]89,5
D2 [mm]147
G [mm]127
L [mm]123,5
L2 [mm]105
l [mm]56
s [mm]11,5
Gewicht [kg]7,75
Ersatzkette [Art.-Nr.]14036118

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn