Werkstoff: Gehäuse aus thermoplastischem Kunststoff. Kettengleiter aus ultrahochmolekularem Polyethylen PE-UHMW. Schrauben und Feder aus Edelstahl.
Diese kompakten, einbaufertigen Kettenspanner ermöglichen einen leisen, verschleißarmen Lauf von Rollenketten.
• Mit linearer Spiralfeder. Zwei Spannkräfte zur Auswahl.
• Mit farbiger Verschleißanzeige: Grün: o.k. Gelb: noch o.k. Rot: Federkraft unzureichend (unter 32 bzw. 60N).
• Nutzbarer Federweg bis zum Ende des gelben Bereichs ca. 32mm. Gesamtfederweg ca. 40mm.
• Austauschbar mit baugleichen Spannern anderer Anbieter.
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C).
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
Artikelnr.: 14040126

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
43,1341,7440,36

DIN ISO10 B-2
Teilung [Zoll]5/8 x 3/8"
Spannkraft [N]58-32
Gewicht [g]135

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn