Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl. Kettengleiter aus ultrahochmolekularem Polyethylen PE-UHMW.

Diese einbaufertigen Kettenspanner ermöglichen einen leisen, verschleißarmen Lauf von Rollenketten.

  • Mit drei Federn. Zwei Spannkraftversionen zur Auswahl. Bei jeder Version können drei Spannkräfte eingestellt werden.
  • Mit farbiger Verschleißanzeige: Grün: o.k. Gelb: noch o.k. Rot: Federkraft unzureichend.
  • Nutzbarer Federweg bis zum Ende des gelben Bereichs ca. 32mm. Gesamtfederweg ca. 40mm.
  • Austauschbar mit baugleichen Spannern anderer Anbieter.



Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C).
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
Artikelnr.: 14040701

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
219,52212,43205,4

DIN ISO≤ 06 B-1
Teilung [Zoll]3/8x 7/32"
Spannkraft [max. N]396-180
B [mm]20
Höhe [mm]133
Gewicht [g]740

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn