Werkstoff: Gehäuse Sinterstahl bzw. GG20. Hebelarm St52. Kettenrad aus Stahl.

Das Spannelement, ein kontinuierlich spannendes Torsionselement, verlängert die Lebensdauer von Ketten- und Riementrieben um mindestens 30% und reduziert drastisch Unterhalts- und Reparaturarbeiten. Die einmalige Funktionsweise dieser Feder bietet einen langen Spannweg, zumal der Hebelarm in beiden Richtungen bis zu 30 ° vorgespannt werden kann. Die permanente Torsionskraft kompensiert nicht nur automatisch die Kettenlängung, das gummigelagerte Element wirkt auch als Dämpfer von Vibrationen und Schlägen im gesamten Antrieb. Weitere Vorteile: Kettenspur einstellbar, Gummidämpfung, im Winkelbereich von 360 ° einstellbar, Spanndruck stufenlos von "normal" bis" hart" einstellbar. Für beide Spannrichtungen geeignet.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14050200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
6458,0352,8448,4944,1441,09

DIN / ISO-Nr. 081
Teilung [Zoll]1/2 x 1/8
Zähnezahl18
Teilkreis-Ø [mm]73,14
Spannelement [Größe]2
Spannkraftmax. [N]350
D [mm]58
E [mm]79+1,5-0,5
G [mm]7
H [mm]M 10
J [mm]100
K [mm]30
N [mm]35
O [mm]10,5
R [mm]40-48
Smax. [mm]50,0
U [mm]23
V [mm]88
W [mm]M 16
Gewicht [kg]0,95

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn