Werkstoff RMW 27: Stahlteile blau lackiert, Schrauben und andere Bauteile Stahl verzinkt.
Werkstoff RMW 38: Stahlteile, Schrauben und andere Bauteile Stahl verzinkt.

Die Motorwippen dienen zur Optimierung von Riemenantrieben.
Sie sorgen für eine konstante Riemenspannung und eine gleichmäßige Drehmomentübertragung.
Ein Abschalten der Anlage für eine manuelle Nachspannung ist nicht mehr erforderlich.
Der Wartungsaufwand wird minimiert. Schwingungen, Vibrationen und Belastungsspitzen werden absorbiert.

Die Motorwippen bestehen aus Motorplatte, Supporte, Vorspanneinheit und Gummifederelementen.
Weitere Größen, ATEX- und Sonderausführungen auf Anfrage. Bei nicht aufgeführten Motorgrößen bitten wir um Rücksprache.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14059027

Staffelpreis in EUR pro STK:

1
229,19

TypRMW 27
Motorgröße [IEC]90S/90L/100L/112M
Gewicht [kg]7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn