Universalentfetter, Oberflächen-Reiniger, Formen-Reiniger, Schnellreiniger.

  • entfettet und reinigt Metall, Glas usw.
  • löst verharzte Rückstände
  • beseitigt Klebstoffreste
  • reinigt Brems- und Kupplungsteile
  • Silikonfrei



Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070101

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
6,115,665,274,854,444,093,81

Inhalt [ml]500
Gewicht [g]465

Zurück zur Übersicht