Trennmittel, Gleitmittel, Schmiermittel. Der Wirkstoff kann mit geeignetem Lösemittel wieder entfernt werden.

  • fettfrei, trocken und sauber
  • wasser-, staub- und schmutzabweisend
  • beständig gegenüber vielen Chemikalien, Wasser, Ölen usw.
  • temperaturbeständig von -20°C bis +200°C
  • Silikonfrei

Gefahr

H222: Extrem entzündbares Aerosol.

H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070102

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
12,3611,5310,699,8598,157,59

Inhalt [ml]400
Gewicht [g]465

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn