Korrosionsschutz für Lagerung, Seetransport, Formen- und Werkzeugkonservierung.

  • schützt Stahl- und Metallteile zuverlässig für lange Zeit vor Korrosion und Oxydation.
  • der zähhaftende, wachsähnliche Schutzfilm ist beständig gegen Wasser und Salzwasser.
  • Langzeit-Konservierung, auch in chemisch-aggresiver Umgebung.
  • hoch kriechfähig, feuchtigkeitsverdrängend, haftet auch an senkrechten Flächen.
  • Silikonfrei.

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070104

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
12,3811,5410,719,8598,157,59

Inhalt [ml]400
Gewicht [g]465

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn