Hochbelastbares, schnelltrocknendes Spray zur Ausbesserung von Aluminiumbauteilen oder zur Verschönerung von Oberflächen.

  • abriebfest
  • guter Korrosionsschutz durch Alupigmente und Harze
  • schnelltrocknend
  • hitzebeständig bis +80ºC
  • Silikonfrei


Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070106

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
14,213,2812,3211,2910,359,378,71

Inhalt [ml]400
Gewicht [g]465

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn