CRC Chain Lube Kettenspray ist ein Haftschmierstoff für Ketten, Drahtseile, Gelenke, Zahnräder usw., insbesondere in der Lebensmitteltechnik. Auch in Bereichen einsetzbar, bei denen ein gelegentlicher, technisch nicht vermeidbarer Kontakt mit Lebensmitteln vorkommen kann.

• Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (Kateg. H1 - NSF-Reg.-Nr. 017046).

• haftstarker Schmierfilm.

• auf Syntheseölbasis und PTFE.

• Temperaturbereich: -15°C bis +175°C.

• 2-Wege-Sprühkopf (punktgenau/flächig).


Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070109

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
18,4317,0516,1215,21

Inhalt [ml]500
Gewicht [g]550

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn