Vielzweck-Ölspray mit vielfachen Anwendungsmöglichkeiten, 5 Hauptprodukte in einem

  • Feuchtigkeitsverdränger / Kontaktspray
  • Kriechöl / Rostlöser
  • Korrosionsschutzmittel
  • Reiniger
  • Schmiermittel
  • Silikonfrei.
Mit SmartStraw-Doppelsprühsystem. Für punktgenaues Sprühen: Röhrchen im Winkel von 90° ausklappen. Für flächige Anwendungen: Röhrchen wieder einklappen.


Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070115

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
8,968,688,4

Inhalt [ml]400
b [mm]80
t [mm] 65
h [mm] 197
Gewicht [g]437

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn