Vielzweck-Ölspray mit vielfachen Anwendungsmöglichkeiten. Mit normalem Sprühkopf.
• Rostlöser.
• Kriechöl.
• Schmiermittel.
• Kontaktspray / Feuchtigkeitsverdränger.
• Korrosionsschutzmittel.
• Reiniger.
• silikonfrei.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070120

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
3,563,453,34

Inhalt [ml]100
b [mm]44
t [mm] 44
h [mm] 123
Gewicht [g]131

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn