Vielzweck-Öl mit vielfachen Anwendungsmöglichkeiten im 5 Liter Kunststoff-Kanister, mit einem leeren Handzerstäuber.
• Rostlöser.
• Kriechöl.
• Schmiermittel.
• Feuchtigkeitsverdränger.
• Korrosionsschutzmittel.
• Reiniger.
• silikonfrei.

Gefahr
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070124

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
65,1163,0861,04

Inhalt [ml] 5000
b [mm]278
t [mm] 142
h [mm] 287
Gewicht [g]4500

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn