Der WD-40 Handzerstäuber wurde für die Verwendung mit WD-40 Multifunktionsprodukt aus 5-Liter und 25-Liter Kanistern entwickelt. Mit der einstellbaren Sprühdüse kann auch sehr gut über einen großen Bereich gesprüht werden. Der ergonomischer Sprühkopf, der lange Hebel und 600 ml Kapazität ermöglichen eine einfache Nutzung. Der Handzerstäuber wird leer verkauft.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070130

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
8,88,538,25

Inhalt [ml]-
b [mm]128
t [mm] 85
h [mm] 250
Gewicht [g]91

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn