Das Spezial-Spray löst Rost und trennt schnell korrodierte Teile. Bei 400 ml kann der Sprühkopf für flächiges oder punktuelles Sprühen umgestellt werden.
• schmiert und schützt vor Rost und Korrosion.
• stark Wasser abweisend.
• hohe Kapillarwirkung zum Unterkriechen des Rostes.
• Temperaturbereich: -20°C bis +90°C.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070140

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
4,154,023,89

Inhalt [ml]100
b [mm]44
t [mm] 44
h [mm] 123
Gewicht [g]115

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn