Spezial-Spray für lang anhaltende Schmierung ohne zu tropfen oder zu verlaufen. Sprühkopf kann für flächiges oder punktuelles Sprühen umgestellt werden.
• für Metallverbindungen.
• Wasser- und temperaturbeständiges Schmiermittel.
• ideal auch für Anwendungen bei hohen Druckverhältnissen.
• Temperaturbereich: -25°C bis +130°C.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070144

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
10,239,929,6

Inhalt [ml]400
b [mm]80
t [mm] 65
h [mm] 197
Gewicht [g]363

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn