Das Spezial-Spray mit hervorragenden Schmier-eigenschaften ist wasserabweisend und schützt vor Feuchtigkeit. Bei 400 ml kann der Sprühkopf für flächiges oder punktuelles Sprühen umgestellt werden.
• hohe Druckbeständigkeit.
• schützt vor Rost und Korrosion.
• vermeidet Verklemmungen und Blockaden.
• farblos.
• Temperaturbereich: -35°C bis +200°C.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070146

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
8,938,658,37

Inhalt [ml]400
b [mm]80
t [mm] 65
h [mm] 197
Gewicht [g]374

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn