Das Spezial-Spray verbessert Zerspanungsprozesse für alle Metalle. Sprühkopf kann für flächiges oder punktuelles Sprühen umgestellt werden.
• extrem Druckbeständig.
• reduziert Wärmebildung und verringert Verschleiß.
• verlängert die Lebensdauer von Schneidwerkzeugen und Bohrern.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070147

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
9,489,188,88

Inhalt [ml]400
b [mm]80
t [mm] 65
h [mm] 197
Gewicht [g]473

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn