Das Spezial-Spray entfernt Fett, Öl, Schmutz und Ruß. Dieses Produkt ist besonders gut geeignet für Metalle. Sprühkopf kann für flächiges oder punktuelles Sprühen umgestellt werden.
• reinigt Geräte, macht sie leichtgängig und erhöht ihre Lebensdauer.
• wirkt sofort beim Auftragen.
• leicht abwaschbar und rückstandsfrei.
• für verschiedene Oberflächen verwendbar, besonders für Metalle.
• hochentzündlich.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070155

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
8,968,688,4

Inhalt [ml]500
b [mm]80
t [mm] 65
h [mm] 238
Gewicht [g]500

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn