BALLISTOL Universalöl-Spray reinigt, pflegt, schützt, konserviert, löst unerwünschte Rückstände und bietet Rostschutz ohne zu Verharzen.
• extrem kriechfähig.
• gleitaktiv.
• biologisch vollständig abbaubar.
• lebensmittelecht.
• hautverträglich.
• völlig unbedenklich nach §§ 30,31 LFGB und EG-Verordnung Nr. 1935/2004.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Gas.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070162

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
13,1312,8112,3911,95

Inhalt [ml]400
Gewicht [g]450

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn