BALLISTOL Kupfer-Grafit-Spray erleichtert die Montage und verhindert das Festfressen und Verklemmen von Bauteilen.
• silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei.
• verhindert zuverlässig das Festfressen.
• vermindert Reibungsverluste.
• ideal für Gewinde und Passungen.
• unterbindet Kontaktkorrosion bei unterschiedlichen Metallen.
• Temperaturbereich: –50°C bis +1.000°C.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070164

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
5,795,645,465,27

Inhalt [ml]200
Gewicht [g]230

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn