BALLISTOL Premium Rostschutz-Öl-Spray dient der Pflege, Wartung und dem Schutz von Maschinen, Geräten, Präzisionswerkzeugen, Messgeräten, Formen und Stanzen.
• silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei.
• ideal zur Langzeitkonservierung bei hoher Luftfeuchtigkeit und aggressiver Umgebungsluft.
• schützt lange Zeit gegen Rost.
• verdrängt Feuchtigkeit.
• Temperaturbereich: -40°C bis +150°C.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070165

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
17,3516,9216,3615,79

Inhalt [ml]400
Gewicht [g]420

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn