BALLISTOL Silikon-Öl-Spray zur Schmierung und zum Schutz von Teilen aus Gummi, Kunststoff und Metall.
Typische Einsatzmöglichkeiten: Kunststoffzahnräder, Kunststofflagerungen, Gummilager, Seilzüge, Leitschienen, Führungen, Laufrollen, Gleitbahnen.
• PTFE-, säure- und harzfrei.
• sehr ergiebig mit hohem Silikonanteil.
• mineralölfreie Schmierung.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070166

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
10,019,769,449,1

Inhalt [ml]400
Gewicht [g]450

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn