BALLISTOL Werkstatt-Öl-Spray ist ideal zur Wartung und Pflege von Maschinen und Geräten aller Art.
• silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei.
• enfernt mühelos Flugrost und säubert von Fremdpartikeln.
• hält bewegliche Teile leichtgängig.
• schützt Eisen, Stahl und Buntmetalle zuverlässig vor Rost und Korrosion.
• geprüft nach DIN 50 021-SS (Salzkammersprühtest).

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070168

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
8,268,067,787,51

Inhalt [ml]400
Gewicht [g]440

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn