BALLISTOL Lithiumseifenfett für den Einsatz der Gleit- und Wälzlagerschmierung.
• silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei.
• sehr gute Wasserbeständigkeit.
• zuverlässige Langzeitschmierung.
• gutes Abdichtungsverhalten.
• für Zentralschmieranlagen empfohlen.
• Erfüllt DIN 51825: KP 2 K-30 & ISO 6743-9: ISO-L-XCCHB 2.
• Temperaturbereich: -35°C bis +130°C.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070169

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
5,795,645,465,27

Inhalt [g] 400
Gewicht [g] 500

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn