BALLISTOL Universal- & Kunststoff-Reiniger für eine kraftvolle Reinigung.
• hohe Schmutzlösekraft für Ruß, Fett und Öl.
• kein Nachwischen mit Wasser notwendig.
• entfernt 99,9% an Bakterien.
• kurze Einwirkzeit.
• wirkt antistatisch.
• staub- und schmutzabweisend.
• materialschonend.
• silikonfrei, lösemittelfrei.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070170

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
13,3112,9912,5612,11

Inhalt [ml]750
Gewicht [g]830

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn